norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta plana CR.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación:Los cierres de cuarto de vuelta de compresión se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de contacto superior de la junta. Utilizable a la derecha o la izquierda. El proceso de cierre siempre se realiza en el sentido de las agujas del reloj. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Resistente a las vibraciones mediante el "bloqueo" por resorte en la posición final. Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).

Protegido contra el polvo y el agua según IP65.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Funciones:Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90º y se coloca en la posición de bloqueo. Girando una vuelta más a 90º, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El recorrido de apriete es de 6 mm. Marcado en la carcasa para la posición "bloqueo".Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Triángulo 8 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05575 Cuartos de vuelta con altura de leva ajustable 194 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta con altura de leva ajustable

Cuarto de vuelta con altura de leva ajustable

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoCADAcc.PrecioPedir
05575-18351Cuadrado 8 mm 16,20 €
05575-43351Paletón doble 3 mm 16,20 €
05575-45351Paletón doble 5 mm 16,20 €
05575-88351Triángulo 8 mm 16,20 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaAL

Filtro
05570-145X4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/5045
05570-135X16/18/20/22/2435
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40