Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y leva de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de acero. Junta plana de goma.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Leva en bruto. Tuerca cincada.
Indicación:Los cuartos de vuelta con leva escalonada se usan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de apriete más elevada de la junta. Se pueden utilizar a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre siempre se lleva a cabo en el sentido de las agujas del reloj. Mediante el giro a la derecha del accionamiento se puede aumentar el recorrido de inclinación por pasos hasta 9,5 mm con un ángulo de giro máximo de 270°.

Protegido del polvo y el agua según IP65.
Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm

1) Junta tórica
2) Adaptador
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05576 Cuartos de vuelta con leva escalonada 361 kB

Planos

Cuartos de vuelta con leva escalonada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoAL

S
máx.
CADAcc.PrecioPedir
05576-17301Cuadrado 7 mm30 -9,53020 9,37 €
05576-17401Cuadrado 7 mm40 -9,54030 10,26 €
05576-17501Cuadrado 7 mm50 -9,55040 10,86 €
05576-17601Cuadrado 7 mm60 -9,56050 11,45 €
05576-43301Paletón doble 3 mm30 -9,53020 9,37 €
05576-43401Paletón doble 3 mm40 -9,54030 10,26 €
05576-43501Paletón doble 3 mm50 -9,55040 10,86 €
05576-43601Paletón doble 3 mm60 -9,56050 11,45 €
05576-45301Paletón doble 5 mm30 -9,53020 9,37 €
05576-45401Paletón doble 5 mm40 -9,54030 10,26 €
05576-45501Paletón doble 5 mm50 -9,55040 10,86 €
05576-45601Paletón doble 5 mm60 -9,56050 11,45 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40