Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc.Versión:Cincado.Indicación:Llave de vaso para accionar el cuarto de vuelta.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05586_A Llave de vaso para cuarto de vuelta, Forma A 157 kB

Planos

Llave de vaso para cuarto de vuelta, Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

VersiónD

CADAcc.PrecioPedir
05586-16ACuadrado 6 mm11,6 0,86 €
05586-17ACuadrado 7 mm15,5 0,86 €
05586-18ACuadrado 8 mm15,5 0,86 €
05586-88ATriángulo 8 mm15,5 0,86 €
05586-43APaletón doble 3 mm15,5 0,86 €
05586-45APaletón doble 5 mm15,5 0,86 €