norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cierre de cuarto de vuelta de vuelta acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta de poliuretano espumado en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 5 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05587 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable 210 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamiento

CADAcc.PrecioPedir
05587-18186Cuadrado 8 mm 14,72 €
05587-20186Ranura 14,72 €
05587-40186Paletón doble 5 mm 14,72 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 2,23 €
05569-245X2002045 2,23 €
05569-245X2402445 2,23 €
05569-245X2802845 2,23 €
05569-245X3203245 2,23 €
05569-245X3403445 2,23 €
05569-245X3603645 2,23 €
05569-245X3803845 2,23 €
05569-245X4004045 2,23 €
05569-245X4204245 2,23 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40