Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05587_ZU Leva para cierre de cuarto de vuelta 227 kB
 Ficha de datos 05569_ZU_ES Leva para cierre de cuarto de vuelta 227 kB

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 2,23 €
05569-245X2002045 2,23 €
05569-245X2402445 2,23 €
05569-245X2802845 2,23 €
05569-245X3203245 2,23 €
05569-245X3403445 2,23 €
05569-245X3603645 2,23 €
05569-245X3803845 2,23 €
05569-245X4004045 2,23 €
05569-245X4204245 2,23 €