norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con botón de mariposa. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Suministro con tuerca estándar de acero inoxidable. Los cierres de cuarto de vuelta cerrables con llave se suministran con 2 llaves. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

Estos cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05589 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa 217 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamiento

CADAcc.PrecioPedir
05589-1186Muletilla 37,32 €
05589-2186Muletilla con cierre 55,15 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 2,23 €
05569-245X2002045 2,23 €
05569-245X2402445 2,23 €
05569-245X2802845 2,23 €
05569-245X3203245 2,23 €
05569-245X3403445 2,23 €
05569-245X3603645 2,23 €
05569-245X3803845 2,23 €
05569-245X4004045 2,23 €
05569-245X4204245 2,23 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40