Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero inoxidable 1.4301.
Carcasa y tuerca de de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con empuñadura en T. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Suministro con tuerca estándar de acero inoxidable. Los cierres de cuarto de vuelta cerrables con llave se suministran con 2 llaves. Tipo de protección IP65. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

Estos cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05593 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 195 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable  con empuñadura en T

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAccionamiento

CADAcc.PrecioPedir
05593-1186AEmpuñadura en T 29,46 €
05593-2186BEmpuñadura en T con cierre 44,83 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 2,23 €
05569-245X2002045 2,23 €
05569-245X2402445 2,23 €
05569-245X2802845 2,23 €
05569-245X3203245 2,23 €
05569-245X3403445 2,23 €
05569-245X3603645 2,23 €
05569-245X3803845 2,23 €
05569-245X4004045 2,23 €
05569-245X4204245 2,23 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40