Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero inoxidable 1.4301.
Carcasa y tuerca de de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con empuñadura en L. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Suministro con tuerca estándar de acero inoxidable. Tipo de protección IP65. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05594 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 152 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamiento

CADAcc.PrecioPedir
05594-1186Empuñadura en L 41,18 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 2,23 €
05569-245X2002045 2,23 €
05569-245X2402445 2,23 €
05569-245X2802845 2,23 €
05569-245X3203245 2,23 €
05569-245X3403445 2,23 €
05569-245X3603645 2,23 €
05569-245X3803845 2,23 €
05569-245X4004045 2,23 €
05569-245X4204245 2,23 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40