norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición maleable.
Partes de la palanca y biela de acero para temple y revenido.
Versión:Cuerpo base lacado.
Consola, partes de la palanca y biela cincadas y pasivadas.
Indicación:El dispositivo de sujeción neumático se puede utilizar como sujeción por presión y como sujeción por tracción. La versión pesada y el cilindro neumático de acción doble de FESTO garantizan una larga vida útil.
El suministro incluye el tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Tener en cuenta:Las fuerzas F1 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F2 son fuerzas de sujeción.Indicación sobre el dibujo:
Y = Carrera del cilindro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05340 Dispositivos de sujeción neumáticos con bielas 249 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción neumáticos con bielas
Dispositivos de sujeción neumáticos con bielas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

ABC
(Carrera)
DEGHIKLTUVWCADAcc.PrecioPedir
05340-031272206,5304133M82841125568416 326,37 €
05340-051697328,5504141M124541322388416 400,46 €
05340-07221054011505759M1244704044911416 605,42 €
Referencia

XYRF1
kN
F2
kN
F3
kN
VLAltura
total
Longitud
total
Tornillos
de presión
adecuados
CADAcc.PrecioPedir
05340-034062G1/842,50,750,891328M8x35 326,37 €
05340-0550100G1/810512,2110437M12x50 400,46 €
05340-0763125G1/425101,84,5150533M12x50 605,42 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40