norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:El cilindro neumático de acción doble de FESTO garantiza una larga vida útil.
Los tornillos de fijación de los ejes están asegurados con LOCTITE.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Tener en cuenta:Las fuerzas F1 y F2 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F3 y F4 son fuerzas de sujeción.Indicación sobre el dibujo:
Y = Carrera del cilindro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05350 Dispositivos de sujeción neumáticos verticales versión pesada 163 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción neumáticos verticales versión pesada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

ABCDEFGHIKLMNOPRSTCADAcc.PrecioPedir
05350-04158252115420705730107790109M12x1,256,2G1/447277 550,36 €
05350-062090551160218361401185105129M16x1,58,2G1/453315 758,16 €
05350-083012880139522111866012,5112,5135176M16x1,513,2G1/469,5383 1.034,54 €
Referencia

UVWXYZAltura
total
Longitud
total
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADAcc.PrecioPedir
05350-0435,58216408027122380691,52,20,751 550,36 €
05350-064010116501002614743512182,53,511,8 758,16 €
05350-08541232063120401965402030461,84,3 1.034,54 €