norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los dispositivos de sujeción 05350 y 05360 son adecuados para la instalación en máquinas especiales y transportadoras. No precisan mantenimiento gracias a los pivotes tratados en caliente y pulidos, situados en cojinetes de teflón. La versión pesada, al igual que el cilindro neumático de acción doble de FESTO, garantizan una larga vida útil.
Los tornillos de fijación de los ejes están asegurados con LOCTITE.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.

Fuerzas de sujeción y retención:
La elección del tamaño adecuado para el dispositivo de sujeción depende de las fuerzas (ver tabla). Distinguimos entre fuerza de retención F1 o F2 y fuerza de sujeción F3 o F4.

La fuerza de sujeción F3 o F4 es la fuerza que el dispositivo de sujeción del brazo de sujeción ejerce sobre la pieza de trabajo al cerrarse.

La fuerza de retención F1 o F2 es la fuerza que el brazo de sujeción cerrado opone a la fuerza de mecanizado procedente de la pieza de trabajo y que persiste sin deformación permanente. Es superior a la fuerza de sujeción, pues se debe sobrepasar con el dispositivo de sujeción cerrado al devolver el punto muerto de la palanca a su posición inicial.
A petición:Dispositivo de sujeción sin cilindro.Indicación sobre el dibujo:
Y = Carrera del cilindro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05360 Dispositivos de sujeción neumáticos verticales con ampliación de cilindro vertical 231 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción neumáticos verticales con ampliación de cilindro vertical

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

ABDEFGHIKLMM1NOQSTCADAcc.PrecioPedir
05360-04158211542070653010359090117M12x1,256,24746 629,87 €
05360-0620911360228369401232107100137M16x1,58,25448 935,85 €
05360-0830125179524,511594601549145123184M16x1,513,26777 1.149,46 €
Referencia

UVWXYRZAltura
total
Longitud
total
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADAcc.PrecioPedir
05360-0419382164074G1/427172340691,52,20,751 629,87 €
05360-06221101165087G1/42619538612182,53,511,8 935,85 €
05360-082551231663120G1/4402724702030461,84,3 1.149,46 €