norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aleación de aluminio de alta resistencia.Versión:Recubierto con Hart-Coat®.Indicación:Superficie resistente al desgaste, repelente de partículas de soldadura.
Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05620 Brazos de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante 141 kB

Planos

Brazos de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoAA1BDD1D2D3HLTT1CADAcc.PrecioPedir
05620-12123541285,59M4124555 38,10 €
05620-16164141285,59M4125145 38,39 €
05620-202048616128,514M6166486 38,65 €
05620-25255061614914M6166666 38,93 €
05620-32326092016914M8208079 40,39 €
05620-40407092016914M8209079 46,87 €
05620-5050801025201117M1225105910 52,44 €
05620-6363901025201117M1225115910 59,20 €