Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Véanse los accesorios en 05200 – 05280.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05020 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal 183 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1
mín.
L1
máx.
L2L3L4BHH1H2H3H4A
mín.
A
máx.
DD1R1R2SS1F
kN
αEmpuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05020-054,51635322652210239,528101416M5x354,556,59610,520,8108°05200-100  11,51 €
05020-065,523463832927132911,535111214M6x505,570,512113,531108°05200-105  12,29 €
05020-0872755453993216351442141921M8x506,5861431632,3108°05200-115  14,82 €
05020-108337456437,53820391848182628M10x708,5110177183,53,5108°05200-120  20,24 €
05020-121045100685094525452256213232M12x808,5140215234490°05200-135  29,07 €