norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Véanse los accesorios en 05200 – 05280.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05120 Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal 175 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1
mín.
L1
máx.
L2L3L4L5L6BH
mín.
H
máx.
H1H2H4A
mín.
A
máx.
DD1SS1F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05120-05761232,530357,59,5391639912012101620M5x355,51120,805200-200  10,25 €
05120-0610615,54635,5458,511,553,522531303014112428M6x485,5143105200-205  13,23 €
05120-0814019,56140,555,514197124671654016142428M8x6071632,305200-210  19,25 €
05120-1017233846165,510,5209242852005020184044M10x709193,53,505200-215  22,10 €
05120-122153110464,58018,525,511942992506024214044M12x8092244,605200-220  28,80 €