norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Véanse los accesorios en 05200 – 05280.Indicación sobre el dibujo:
1) Empuñadura de plástico 05200
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05120 Dispositivos de sujeción rápida horizontal versión grande 150 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontal versión grande

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1
máx.
L1
mín.
L2L3L4L6BH
mín.
H
máx.
H1H2H4ADD1SS1F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05120-14252145456596101604511631070252176M14x9092444,505200-145  35,77 €
05120-1632520555851321522555173425110,53527102M16x14012,5395605200-140  67,71 €