Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Véanse los accesorios en 05200 – 05280.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05130 Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie recto 180 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie recto

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1
mín.
L1
máx.
L3L4L5L6H
mín.
H
máx.
H1H2H4A
mín.
A
máx.
DD1JSS1S2F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05130-05761839357,59,5444287241291620M5x356714240,805200-200  14,54 €
05130-061062651458,511,56058124361410,52428M6x4866,51736105200-205  18,83 €
05130-0814034745513,519827415446,516142428M8x607820362,305200-210  27,22 €
05130-10172,540906510,52010096205652016,54044M10x7099233,573,505200-215  31,79 €
05130-1221554113801825,51301122607324194044M12x8091226484,605200-220  35,35 €