Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo y biela de acero para temple y revenido 1.0501,
partes de la palanca de chapa de acero DD11 1.0332.
Versión:Cuerpo y partes de la palanca cincados,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05170 Dispositivos de sujeción rápida con biela para presión y tracción, consola 215 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción rápida con biela para presión y tracción, consola

Dispositivo de sujeción rápida

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6L7L8HH1H2DD1D2C
(carrera)
SF
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05170-01026524234131513018201012020M6x3010M16x1,5266105200-205  29,12 €
05170-01232756050201817030301392528M8x4012M20x1,54081,505200-120  34,66 €
05170-016401059278352021360351553244M10x5016M27x1,57083,505200-135  48,89 €

Consola

Más información

Planos

Consola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2SDispositivo
de sujeción
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 7,29 €
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 8,08 €