Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido 1.0501.Versión:Cincado.Indicación:El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05170_KO Consola 170 kB

Planos

Consola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2SDispositivo
de sujeción
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 7,29 €
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 8,08 €

Otros artículos de esta categoría