norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de plástico de 2 componentes.
Versión:Tratado en caliente y cincado.
Empuñadura resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 35 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión.
Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05300 Dispositivos de sujeción rápida variables horizontales con pie horizontal 258 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida variables horizontales con pie horizontal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4Altura máx.
de sujeción
F
kN
CADAcc.PrecioPedir
05300-04025,4533825,433601384838326,524,54720158146027217771135872402,5 29,30 €
05300-06025,4533825,433601384838326,524,56436175146844217771135872602,5 30,08 €