Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de plástico de 2 componentes.
Versión:Tratado en caliente y cincado.
Empuñadura resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 13 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión.
Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05305 Dispositivos de sujeción rápida variables con biela 157 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida variables con biela

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3BB1B4B5B6D

D1D2HH1H2H5LL2L4Altura máx.
de sujeción
F
kN
CADAcc.PrecioPedir
05305-03525,4533825,433604838326,5231246271552523315473352,5 30,75 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40