norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido. Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Bulón de rodamiento y casquillo de rodamiento templados por cementación.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Engrasar periódicamente todas las articulaciones.Indicación sobre el dibujo:
1) Guía de brazo de soporte regulable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05400 Dispositivos de sujeción rápida, versión pesada vertical 162 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida, versión pesada vertical

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
05400-02180°120°3406000140005520-02  83,24 €
05400-04180°125°5008000140005520-04  124,17 €
05400-06195°130°50015000185005520-06  156,12 €
Referencia

AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCADAcc.PrecioPedir
05400-022545102550681045308,32151245020M12x1005  83,24 €
05400-04305110256086,51258308,32501446023M12x1006  124,17 €
05400-06406412407510316703810,32951887537M16x1508  156,12 €