norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Los pernos del eje deben lubricarse periódicamente. Al soldar las distintas piezas, hay que asegurarse de no obstaculizar el funcionamiento de las articulaciones. El dispositivo de sujeción rápida también se puede soldar directamente sobre una base sin pie. Para ello, es necesario retirar el eje D2. A continuación, la pieza central inferior se suelda en la placa de base.
Las piezas de la brida A se soldarán con la pieza central una vez que se hayan montado correctamente.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05420 Dispositivos de sujeción rápida, versión pesada pie recto 231 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida, versión pesada pie recto

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1L2L3L4HH1H2D2SS1S2S3RR1R2αβF
kN
CADAcc.PrecioPedir
05420-022326,529291,58438,5208,210324110101013,5134°205°7 113,75 €
05420-04253836381310054289,512384812111319134°203°12 134,98 €
05420-063551445110129693312,616506216151722132°200°24 181,00 €