norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico y inserto de cabeza de tornillo
06942_A

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Puntas de empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Insertos de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Puntas de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
Indicación sobre el dibujo:
1) Inserto de cabeza de tornillo (A) o inserto roscado (B).
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06942_A Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico y inserto de cabeza de tornillo 133 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico y inserto de cabeza de tornillo

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06942-300101A3008011903501000 107.89 €
06942-350101A3508011904001000 113.57 €
06942-400101A4008011904501000 119.60 €
06942-500101A5008011905501000 131.40 €
06942-600101A6008011906501000 143.54 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83