|
|
06961_BEmpuñaduras huecas de aluminio abatibles, con fijación mediante... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura hueca y empuñadura retráctil de perfil de aluminio. Tapones terminales de poliamida. Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.Versión:Empuñadura hueca y empuñadura abatible tratadas con vidrio, satinadas y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.Indicación:Las empuñaduras abatibles de perfil con forma B se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.
Dos ranuras en cruz para tornillos M4 permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.Montaje:Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa. Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: