|
|
06089Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable, DIN... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 1).Versión:Acero, clase de resistencia 5.8, acabado natural. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:El suministro se realiza según DIN 653 o DIN 653-A.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06089-03X10 | acero | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 0.77 € | | 06089-03X12 | acero | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 0.82 € | | 06089-03X16 | acero | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 0.82 € | | 06089-04X8 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 0.85 € | | 06089-04X10 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 0.91 € | | 06089-04X12 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 0.93 € | | 06089-04X16 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 0.97 € | | 06089-04X20 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 1.13 € | | 06089-05X10 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 1.14 € | | 06089-05X12 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 1.14 € | | 06089-05X16 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 1.20 € | | 06089-05X20 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 1.38 € | | 06089-05X25 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 1.44 € | | 06089-05X30 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 1.56 € | | 06089-06X12 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 1.53 € | | 06089-06X16 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 1.60 € | | 06089-06X20 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 1.66 € | | 06089-06X25 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 1.79 € | | 06089-06X30 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 2.10 € | | 06089-06X35 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 2.22 € | | 06089-06X40 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 2.42 € | | 06089-08X16 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 2.10 € | | 06089-08X20 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 2.23 € | | 06089-08X25 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 2.44 € | | 06089-08X30 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 2.68 € | | 06089-08X35 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 35 | | | 2.98 € | | 06089-08X40 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 40 | | | 3.32 € | | 06089-10X20 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 3.61 € | | 06089-10X25 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 3.85 € | | 06089-10X30 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 4.70 € | | 06089-10X35 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 35 | | | 5.00 € | | 06089-10X40 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 5.58 € | | 06089-032X10 | acero inoxidable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 1.86 € | | 06089-032X12 | acero inoxidable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 2.10 € | | 06089-032X16 | acero inoxidable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 2.30 € | | 06089-042X8 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 1.75 € | | 06089-042X10 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 1.86 € | | 06089-042X12 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 1.89 € | | 06089-042X16 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 2.05 € | | 06089-042X20 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 2.62 € | | 06089-052X10 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 2.40 € | | 06089-052X12 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 2.59 € | | 06089-052X16 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 2.81 € | | 06089-052X20 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 3.20 € | | 06089-052X25 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 3.71 € | | 06089-052X30 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 4.12 € | | 06089-062X12 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 3.24 € | | 06089-062X16 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 3.37 € | | 06089-062X20 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 3.68 € | | 06089-062X25 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 4.32 € | | 06089-062X30 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 4.96 € | | 06089-062X35 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 7.25 € | | 06089-062X40 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 7.43 € | | 06089-082X16 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 4.83 € | | 06089-082X20 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 5.47 € | | 06089-082X25 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 6.07 € | | 06089-082X30 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 7.37 € | | 06089-102X20 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 8.22 € | | 06089-102X25 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 8.80 € | | 06089-102X30 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 9.44 € | | 06089-102X40 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 12.64 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|