Botones moleteados forma A, sin graduaciones
06100_A

Botones moleteados forma A, sin graduaciones

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06100_A Botones moleteados forma A, sin graduaciones 200 kB

Planos

Botones moleteados forma A, sin graduaciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
TamañoDD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
06100-1105AGris antracita RAL 702115211919M32210,5510 4,77 €
06100-11055AGris claro RAL 703515211919M32210,5510 4,77 €
06100-11056ARojo tráfico RAL 302015211919M32210,5510 4,77 €
06100-11057AAmarillo colza RAL 102115211919M32210,5510 4,77 €
06100-1206AGris antracita RAL 702126262323M32612610 5,00 €
06100-12065AGris claro RAL 703526262323M32612610 5,00 €
06100-12066ARojo tráfico RAL 302026262323M32612610 5,00 €
06100-12067AAmarillo colza RAL 102126262323M32612610 5,00 €
06100-1308AGris antracita RAL 702138343131M43617,5714 5,91 €
06100-13085AGris claro RAL 703538343131M43617,5714 5,91 €
06100-13086ARojo tráfico RAL 302038343131M43617,5714 5,91 €
06100-13087AAmarillo colza RAL 102138343131M43617,5714 5,91 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40