|
|
06100_BBotones moleteados, forma B, con raya de marcado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Casquillo de acero.Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin graduaciones Forma B: con trazo grueso Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06100-2105 | B | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.05 € | | 06100-21051 | B | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.05 € | | 06100-21052 | B | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.05 € | | 06100-21053 | B | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.05 € | | 06100-21055 | B | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.05 € | | 06100-21056 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.05 € | | 06100-21057 | B | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.05 € | | 06100-2206 | B | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.31 € | | 06100-22061 | B | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.31 € | | 06100-22062 | B | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.31 € | | 06100-22063 | B | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.31 € | | 06100-22065 | B | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.31 € | | 06100-22066 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.31 € | | 06100-22067 | B | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.31 € | | 06100-2308 | B | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.37 € | | 06100-23081 | B | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.37 € | | 06100-23082 | B | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.37 € | | 06100-23083 | B | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.37 € | | 06100-23085 | B | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.37 € | | 06100-23086 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.37 € | | 06100-23087 | B | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.37 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|