norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
06131

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro o naranja.Indicación de pedido:06131-00040 (botón moleteado de color negro)
Código de color:
0=negro
1=naranja
Indicación:Tornillos adecuados ISO 4014.

Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06131 Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior 178 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A

Más información

Planos

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Para
tornillos
D1HSWCADAcc.PrecioPedir
06131-00040ANegroM4175,57 0.53 €
06131-00050ANegroM5206,58 0.58 €
06131-00060ANegroM625810 0.75 €
06131-00080ANegroM8361013 0.93 €
06131-00100ANegroM10361017 0.90 €
06131-01040ANaranjaM4175,57 0.53 €
06131-01050ANaranjaM5206,58 0.58 €
06131-01060ANaranjaM625810 0.75 €
06131-01080ANaranjaM8361013 0.93 €
06131-01100ANaranjaM10361017 0.90 €

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma B

Más información

Planos

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Para
tornillos
D1HSWCADAcc.PrecioPedir
06131-10040BNegroM41711,57 0.60 €
06131-10050BNegroM520158 0.63 €
06131-10060BNegroM6251810 0.81 €
06131-10080BNegroM8362313 0.97 €
06131-10100BNegroM10362317 0.98 €
06131-11040BNaranjaM41711,57 0.60 €
06131-11050BNaranjaM520158 0.63 €
06131-11060BNaranjaM6251810 0.81 €
06131-11080BNaranjaM8362313 0.97 €
06131-11100BNaranjaM10362317 0.98 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83