norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior
06200_L

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Fundición gris GJL 200.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Empuñadura en estrella rectificada por vibración.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06200_L Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior 229 kB

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1

D2HLCADAcc.PrecioPedir
06200-606X15Lrectificado por vibraciónM632122015 5.95 €
06200-606X20Lrectificado por vibraciónM632122020 6.80 €
06200-606X25Lrectificado por vibraciónM632122025 6.90 €
06200-606X30Lrectificado por vibraciónM632122030 6.97 €
06200-608X20Lrectificado por vibraciónM840142520 7.75 €
06200-608X25Lrectificado por vibraciónM840142525 7.85 €
06200-608X30Lrectificado por vibraciónM840142530 7.94 €
06200-608X40Lrectificado por vibraciónM840142540 8.05 €
06200-610X25Lrectificado por vibraciónM1050183225 10.41 €
06200-610X30Lrectificado por vibraciónM1050183230 10.49 €
06200-610X40Lrectificado por vibraciónM1050183240 10.66 €
06200-610X50Lrectificado por vibraciónM1050183250 10.84 €
06200-612X30Lrectificado por vibraciónM1263204030 11.85 €
06200-612X40Lrectificado por vibraciónM1263204040 11.93 €
06200-612X50Lrectificado por vibraciónM1263204050 12.02 €
06200-612X60Lrectificado por vibraciónM1263204060 12.21 €