norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente de acero
06210_K

Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente en la versión de agujero ciego o rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06210_K Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente de acero 181 kB

Planos

Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
06210-205KaceroM5251017979 1.27 €
06210-206KaceroM63213,521119,512 1.28 €
06210-2061KaceroM64013,525131012 1.59 €
06210-208KaceroM84013,525131012 1.59 €
06210-2081KaceroM8501932171217 2.31 €
06210-210KaceroM10501932171217 2.31 €
06210-2101KaceroM10631937181217 3.32 €
06210-212KaceroM12631937181217 3.32 €
06210-216KaceroM16632340211523 5.07 €
06210-305Kacero inoxidableM5251017979 2.07 €
06210-306Kacero inoxidableM63213,521119,512 2.52 €
06210-3061Kacero inoxidableM64013,525131012 3.14 €
06210-308Kacero inoxidableM84013,525131012 3.14 €
06210-3081Kacero inoxidableM8501932171217 4.26 €
06210-310Kacero inoxidableM10501932171217 4.26 €
06210-3101Kacero inoxidableM10631937181217 5.43 €
06210-312Kacero inoxidableM12631937181217 5.43 €
06210-316Kacero inoxidableM16632340211523 7.69 €