|
|
06210_LEmpuñaduras en estrella, forma L, con casquillo de acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06210-405X10 | L | acero | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 1.61 € | | 06210-405X15 | L | acero | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 1.61 € | | 06210-405X20 | L | acero | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 1.61 € | | 06210-406X10 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 1.83 € | | 06210-406X15 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 1.83 € | | 06210-406X20 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 1.83 € | | 06210-406X25 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2.07 € | | 06210-406X30 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2.07 € | | 06210-408X15 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 2.14 € | | 06210-408X20 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 2.20 € | | 06210-408X25 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 2.31 € | | 06210-408X30 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 2.39 € | | 06210-408X40 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 2.45 € | | 06210-408X50 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 2.60 € | | 06210-410X20 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 2.75 € | | 06210-410X25 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 2.99 € | | 06210-410X30 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 3.22 € | | 06210-410X40 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 3.51 € | | 06210-410X50 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 3.83 € | | 06210-410X60 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 3.90 € | | 06210-412X20 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 3.75 € | | 06210-412X25 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 4.06 € | | 06210-412X30 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 4.34 € | | 06210-412X40 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 4.65 € | | 06210-412X50 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 4.97 € | | 06210-412X60 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 5.26 € | | 06210-505X10 | L | acero inoxidable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 2.20 € | | 06210-505X15 | L | acero inoxidable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 2.20 € | | 06210-505X20 | L | acero inoxidable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 2.20 € | | 06210-506X10 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 2.68 € | | 06210-506X15 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 2.68 € | | 06210-506X20 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 2.68 € | | 06210-506X25 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2.83 € | | 06210-506X30 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2.83 € | | 06210-508X15 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 3.38 € | | 06210-508X20 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 3.44 € | | 06210-508X25 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 3.51 € | | 06210-508X30 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 3.59 € | | 06210-508X40 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 3.75 € | | 06210-508X50 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 3.83 € | | 06210-510X20 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 4.53 € | | 06210-510X25 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 4.58 € | | 06210-510X30 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 4.65 € | | 06210-510X40 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 4.75 € | | 06210-510X50 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 4.82 € | | 06210-510X60 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 4.89 € | | 06210-512X20 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 5.65 € | | 06210-512X25 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 5.82 € | | 06210-512X30 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 6.07 € | | 06210-512X40 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 6.23 € | | 06210-512X50 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 6.42 € | | 06210-512X60 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 6.96 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|