norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior con cubierta, forma K
06220_K

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo de acero.Versión:Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.A petición:Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06220_K Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior con cubierta, forma K 161 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior con cubierta, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
06220-204KnegroM4251216810 0.64 €
06220-2045Kgris claro RAL 7035M4251216810 0.64 €
06220-2046Krojo tráfico RAL 3020M4251216810 0.64 €
06220-2047Kamarillo colza RAL 1021M4251216810 0.64 €
06220-205KnegroM5251216810 0.64 €
06220-2055Kgris claro RAL 7035M5251216810 0.64 €
06220-2056Krojo tráfico RAL 3020M5251216810 0.64 €
06220-2057Kamarillo colza RAL 1021M5251216810 0.64 €
06220-2061KnegroM6251216810 0.64 €
06220-20615Kgris claro RAL 7035M6251216810 0.64 €
06220-20616Krojo tráfico RAL 3020M6251216810 0.64 €
06220-20617Kamarillo colza RAL 1021M6251216810 0.64 €
06220-2051KnegroM53214201010 0.67 €
06220-20515Kgris claro RAL 7035M53214201010 0.67 €
06220-20516Krojo tráfico RAL 3020M53214201010 0.67 €
06220-20517Kamarillo colza RAL 1021M53214201010 0.67 €
06220-206KnegroM63214201010 0.67 €
06220-2065Kgris claro RAL 7035M63214201010 0.67 €
06220-2066Krojo tráfico RAL 3020M63214201010 0.67 €
06220-2067Kamarillo colza RAL 1021M63214201010 0.67 €
06220-208KnegroM84018251314 0.79 €
06220-2085Kgris claro RAL 7035M84018251314 0.79 €
06220-2086Krojo tráfico RAL 3020M84018251314 0.79 €
06220-2087Kamarillo colza RAL 1021M84018251314 0.79 €
06220-2101KnegroM104018251314 0.79 €
06220-21015Kgris claro RAL 7035M104018251314 0.79 €
06220-21016Krojo tráfico RAL 3020M104018251314 0.79 €
06220-21017Kamarillo colza RAL 1021M104018251314 0.79 €
06220-2081KnegroM85022321714 1.22 €
06220-20815Kgris claro RAL 7035M85022321714 1.22 €
06220-20816Krojo tráfico RAL 3020M85022321714 1.22 €
06220-20817Kamarillo colza RAL 1021M85022321714 1.22 €
06220-210KnegroM105022321714 1.22 €
06220-2105Kgris claro RAL 7035M105022321714 1.22 €
06220-2106Krojo tráfico RAL 3020M105022321714 1.22 €
06220-2107Kamarillo colza RAL 1021M105022321714 1.22 €
06220-2121KnegroM125022321718 1.22 €
06220-21215Kgris claro RAL 7035M125022321718 1.22 €
06220-21216Krojo tráfico RAL 3020M125022321718 1.22 €
06220-21217Kamarillo colza RAL 1021M125022321718 1.22 €
06220-2102KnegroM106326402114 2.13 €
06220-21025Kgris claro RAL 7035M106326402114 2.13 €
06220-21026Krojo tráfico RAL 3020M106326402114 2.13 €
06220-21027Kamarillo colza RAL 1021M106326402114 2.13 €
06220-212KnegroM126326402118 2.13 €
06220-2125Kgris claro RAL 7035M126326402118 2.13 €
06220-2126Krojo tráfico RAL 3020M126326402118 2.13 €
06220-2127Kamarillo colza RAL 1021M126326402118 2.13 €
06220-216KnegroM166326402118 3.17 €
06220-2165Kgris claro RAL 7035M166326402118 3.17 €
06220-2166Krojo tráfico RAL 3020M166326402118 3.17 €
06220-2167Kamarillo colza RAL 1021M166326402118 3.17 €