|
|
06246Bolas de empuñadura giratorias |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Eje de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural. Circlips también cincados en la versión de acero inoxidable.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | L2 | L3 | L4 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06246-106 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 7.85 € | | 06246-1061 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 7.85 € | | 06246-1062 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 7.85 € | | 06246-1063 | acero | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 7.85 € | | 06246-1065 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 7.85 € | | 06246-1066 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 7.85 € | | 06246-1067 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 7.85 € | | 06246-208 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 8.53 € | | 06246-2081 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 8.53 € | | 06246-2082 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 8.53 € | | 06246-2083 | acero | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 8.53 € | | 06246-2085 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 8.53 € | | 06246-2086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 8.53 € | | 06246-2087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 8.53 € | | 06246-310 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 9.57 € | | 06246-3101 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 9.57 € | | 06246-3102 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 9.57 € | | 06246-3103 | acero | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 9.57 € | | 06246-3105 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 9.57 € | | 06246-3106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 9.57 € | | 06246-3107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 9.57 € | | 06246-412 | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 12.72 € | | 06246-4121 | acero | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 12.72 € | | 06246-4122 | acero | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 12.72 € | | 06246-4123 | acero | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 12.72 € | | 06246-4125 | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 12.72 € | | 06246-4126 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 12.72 € | | 06246-4127 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 12.72 € | | 06246-0106 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 11.02 € | | 06246-01061 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 11.02 € | | 06246-01062 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 11.02 € | | 06246-01063 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 11.02 € | | 06246-01065 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 11.02 € | | 06246-01066 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 11.02 € | | 06246-01067 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | | | 11.02 € | | 06246-0208 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 12.09 € | | 06246-02081 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 12.09 € | | 06246-02082 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 12.09 € | | 06246-02083 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 12.09 € | | 06246-02085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 12.09 € | | 06246-02086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 12.09 € | | 06246-02087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 10 | 33 | 3,5 | 2,6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | 12.09 € | | 06246-0310 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 14.08 € | | 06246-03101 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 14.08 € | | 06246-03102 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 14.08 € | | 06246-03103 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 14.08 € | | 06246-03105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 14.08 € | | 06246-03106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 14.08 € | | 06246-03107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | | | 14.08 € | | 06246-0412 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 18.39 € | | 06246-04121 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 18.39 € | | 06246-04122 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 18.39 € | | 06246-04123 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 18.39 € | | 06246-04125 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 18.39 € | | 06246-04126 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 18.39 € | | 06246-04127 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 16 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | | | 18.39 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|