norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma K con perforación
06247_K

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301 o aluminio.Versión:Pulido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06247_K Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma K con perforación 145 kB

Planos

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma K con perforación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
D

D1D6HTCADAcc.PrecioPedir
06247-316042Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.430161681510 4.78 €
06247-320052Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.4301820121812 5.29 €
06247-325062Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.430110251522,516 7.76 €
06247-332082Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43011232182920 11.56 €
06247-340102Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43011640223725 20.47 €
06247-350122Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43012050284632 32.04 €
06247-316043Kcon agujero de referenciaaluminio-61681510 3.59 €
06247-320053Kcon agujero de referenciaaluminio-820121812 3.67 €
06247-325063Kcon agujero de referenciaaluminio-10251522,516 5.13 €
06247-332083Kcon agujero de referenciaaluminio-1232182920 7.38 €
06247-340103Kcon agujero de referenciaaluminio-1640223725 10.63 €
06247-350123Kcon agujero de referenciaaluminio-2050284632 15.39 €