|
|
06267_KMoletas, partes de acero inoxidable, forma K, con casquillo... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06267-2105 | K | gris antracita RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21051 | K | naranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21052 | K | verde señal RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21053 | K | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21055 | K | gris claro RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21056 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21057 | K | amarillo colza RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-2106 | K | gris antracita RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21061 | K | naranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21062 | K | verde señal RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21063 | K | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21065 | K | gris claro RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21066 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-21067 | K | amarillo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 € | | 06267-2108 | K | gris antracita RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.40 € | | 06267-21081 | K | naranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.40 € | | 06267-21082 | K | verde señal RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.40 € | | 06267-21083 | K | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.40 € | | 06267-21085 | K | gris claro RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.40 € | | 06267-21086 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.40 € | | 06267-21087 | K | amarillo colza RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.40 € | | 06267-2208 | K | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.06 € | | 06267-22081 | K | naranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.06 € | | 06267-22082 | K | verde señal RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.06 € | | 06267-22083 | K | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.06 € | | 06267-22085 | K | gris claro RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.06 € | | 06267-22086 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.06 € | | 06267-22087 | K | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.06 € | | 06267-2210 | K | gris antracita RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.09 € | | 06267-22101 | K | naranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.09 € | | 06267-22102 | K | verde señal RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.09 € | | 06267-22103 | K | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.09 € | | 06267-22105 | K | gris claro RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.09 € | | 06267-22106 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.09 € | | 06267-22107 | K | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.09 € | | 06267-2310 | K | gris antracita RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4.95 € | | 06267-23101 | K | naranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4.95 € | | 06267-23102 | K | verde señal RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4.95 € | | 06267-23103 | K | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4.95 € | | 06267-23105 | K | gris claro RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4.95 € | | 06267-23106 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4.95 € | | 06267-23107 | K | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4.95 € | | 06267-2312 | K | gris antracita RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.43 € | | 06267-23121 | K | naranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.43 € | | 06267-23122 | K | verde señal RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.43 € | | 06267-23123 | K | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.43 € | | 06267-23125 | K | gris claro RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.43 € | | 06267-23126 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.43 € | | 06267-23127 | K | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.43 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|