norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tornillos moleteados de plástico, antistáticos
06091-01

Tornillos moleteados de plástico, antistáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico de poliamida reforzada, negro grafito.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión:Perno roscado cromado en azul.Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Para su identificación inequívoca figura el logo de ESD en amarillo impreso en el lateral del producto.
Ventajas:Para la protección de piezas eléctricas o electrónicas sensibles, componentes y aparatos.
Áreas de aplicación: instalación eléctrica, construcción de aparatos según Directiva ATEX.
Elaborado de plástico especial, conductor de la electricidad.
Los elementos de mando ESD se han desarrollado especialmente para su utilización en zonas de protección contra descargas electrostáticas.
Los tornillos moleteados se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD están comprobados para la conductividad eléctrica por TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06091-01 Tornillos moleteados de plástico, antistáticos 188 kB
 Indicación técnica ESD 261 kB

Planos

Tornillos moleteados de plástico, antistáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D3HKLCADAcc.PrecioPedir
06091-01-11180424X10M418913810 0,00 €
06091-01-11180424X15M418913815 0,00 €
06091-01-11200524X10M52010,615910 0,00 €
06091-01-11200524X15M52010,615915 0,00 €
06091-01-11200524X20M52010,615920 0,00 €
06091-01-11250624X10M62512171010 0,00 €
06091-01-11250624X15M62512171015 0,00 €
06091-01-11250624X20M62512171020 0,00 €
06091-01-11320824X15M83214221315 0,00 €
06091-01-11320824X20M83214221320 0,00 €
06091-01-11320824X30M83214221330 0,00 €
06091-01-11401024X20M104018251420 0,00 €
06091-01-11401024X30M104018251430 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40