Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06380_20 Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados 120 kB

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Número
de
dientes
LFiltro
06380-1081X20°1M81624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1101X20°1M101624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1121X20°1M121624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-2121X20°2M121928321251,55,54268,557,5106152420/25/30/40/50/60
06380-3121X20°3M1223333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3161X20°3M1623333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4161X20°4M163041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4201X20°4M203041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4241X20°4M243041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40