norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06380_20 Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados 138 kB

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06380-1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 16.79 €
06380-1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 17.30 €
06380-2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 20.64 €
06380-2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 20.64 €
06380-2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 20.64 €
06380-2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 21.38 €
06380-2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 21.38 €
06380-2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 21.38 €
06380-3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 24.96 €
06380-3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 24.96 €
06380-3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 24.96 €
06380-3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 25.66 €
06380-3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 25.66 €
06380-3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 25.66 €
06380-3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 26.57 €
06380-3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 26.57 €
06380-3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 26.57 €
06380-3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 24.96 €
06380-3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 24.96 €
06380-3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 24.96 €
06380-3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 25.66 €
06380-3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 25.66 €
06380-3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 25.66 €
06380-3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 26.57 €
06380-3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 26.57 €
06380-3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 26.57 €
06380-4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 29.27 €
06380-4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 30.34 €
06380-4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 30.34 €
06380-4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 30.34 €
06380-4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 31.42 €
06380-4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 31.42 €
06380-4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 31.42 €
06380-4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 29.27 €
06380-4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 30.34 €
06380-4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 30.34 €
06380-4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 30.34 €
06380-4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 31.42 €
06380-4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 31.42 €
06380-4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 31.42 €
06380-4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 30.85 €
06380-4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 32.15 €
06380-4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 32.15 €
06380-4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 32.15 €
06380-4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 33.02 €
06380-4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 33.02 €
06380-4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 33.02 €