norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior
06401

Palancas de sujeción plana de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06401 Palancas de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior 238 kB

Planos (vista completa)

Palancas de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H3Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06401-1081X30M810213,533251019212232630 29.64 €
06401-1081X40M810213,533251019212232640 31.13 €
06401-1081X50M810213,533251019212232650 31.13 €
06401-2101X30M101311941301222213,5263030 36.52 €
06401-2101X40M101311941301222213,5263040 38.57 €
06401-2101X50M101311941301222213,5263050 38.57 €
06401-2101X60M101311941301222213,5263060 38.57 €
06401-2121X30M121311941301222213,5263030 36.52 €
06401-2121X40M121311941301222213,5263040 38.57 €
06401-2121X50M121311941301222213,5263050 38.57 €
06401-2121X60M121311941301222213,5263060 38.57 €
06401-3161X40M161482345371428217333640 45.85 €
06401-3161X50M161482345371428217333650 45.85 €
06401-3161X60M161482345371428217333660 45.85 €

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados

Más información

Planos

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06401-1082X3015°M81001513,53325101921223292630 31.00 €
06401-1082X4015°M81001513,53325101921223292640 32.48 €
06401-1082X5015°M81001513,53325101921223292650 32.48 €
06401-2102X3015°M10127151941301222213,526383030 37.84 €
06401-2102X4015°M10127151941301222213,526383040 39.88 €
06401-2102X5015°M10127151941301222213,526383050 39.88 €
06401-2102X6015°M10127151941301222213,526383060 39.88 €
06401-2122X3015°M12127151941301222213,526383030 37.84 €
06401-2122X4015°M12127151941301222213,526383040 39.88 €
06401-2122X5015°M12127151941301222213,526383050 39.88 €
06401-2122X6015°M12127151941301222213,526383060 39.88 €
06401-3162X4015°M1614515234537142821733483640 47.16 €
06401-3162X5015°M1614515234537142821733483650 47.16 €
06401-3162X6015°M1614515234537142821733483660 47.16 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83