norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de acero con rosca interior
06442

Palancas de sujeción de acero con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro de estructura fina,
rojo RAL 3003 de estructura fina.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06442 Palancas de sujeción de acero con rosca interior 200 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06442-1041Negro1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-1051Negro1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-1061Negro1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-2061Negro2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
06442-2081Negro2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
06442-3081Negro3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-3101Negro3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-4101Negro4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-4121Negro4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-5121Negro5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06442-5161Negro5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06442-10427rojo rubí RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-10527rojo rubí RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-10627rojo rubí RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-20627rojo rubí RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
06442-20827rojo rubí RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
06442-30827rojo rubí RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-31027rojo rubí RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-41027rojo rubí RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-41227rojo rubí RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-51227rojo rubí RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06442-51627rojo rubí RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40