norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable
06449

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06449 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable 191 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06449-2062naranja puro RAL 2004recubierto con plásticoM61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9.79 €
06449-2082naranja puro RAL 2004recubierto con plásticoM81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9.79 €
06449-3082naranja puro RAL 2004recubierto con plásticoM8141621,222371023,83842809111,722 11.11 €
06449-3102naranja puro RAL 2004recubierto con plásticoM10141621,222371023,83842809111,722 11.11 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83