|
|
06464Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305. Versión:Empuñadura con pulido electrolítico. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06464-9206X15 | 2 | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9206X20 | 2 | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9206X25 | 2 | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9206X30 | 2 | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9206X40 | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9206X50 | 2 | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9206X60 | 2 | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9208X15 | 2 | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9208X20 | 2 | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9208X25 | 2 | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9208X30 | 2 | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9208X40 | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9208X50 | 2 | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9208X60 | 2 | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9210X20 | 2 | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9210X25 | 2 | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9210X30 | 2 | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23.98 € | | 06464-9210X40 | 2 | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9210X50 | 2 | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9210X60 | 2 | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24.73 € | | 06464-9308X20 | 3 | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28.81 € | | 06464-9308X25 | 3 | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28.81 € | | 06464-9308X30 | 3 | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28.81 € | | 06464-9308X40 | 3 | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29.60 € | | 06464-9308X50 | 3 | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29.60 € | | 06464-9308X60 | 3 | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29.60 € | | 06464-9310X20 | 3 | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28.81 € | | 06464-9310X25 | 3 | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28.81 € | | 06464-9310X30 | 3 | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28.81 € | | 06464-9310X40 | 3 | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29.60 € | | 06464-9310X50 | 3 | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29.60 € | | 06464-9310X60 | 3 | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29.60 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|