|
|
06612_BPalancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc. Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Perno de presión de POM.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada. Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Tamaño | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06612-21051X20 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 | | | 5.87 € | | 06612-21051X30 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 | | | 5.87 € | | 06612-21051X40 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 | | | 6.38 € | | 06612-21051X50 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 | | | 6.38 € | | 06612-21061X20 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,8 | | | 5.87 € | | 06612-21061X30 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,8 | | | 5.87 € | | 06612-21061X40 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,8 | | | 6.38 € | | 06612-21061X50 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,8 | | | 6.38 € | | 06612-22061X20 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,8 | | | 6.68 € | | 06612-22061X30 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,8 | | | 6.68 € | | 06612-22061X40 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,8 | | | 7.21 € | | 06612-22061X50 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,8 | | | 7.21 € | | 06612-22061X60 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,8 | | | 7.21 € | | 06612-22081X20 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,6 | | | 6.68 € | | 06612-22081X30 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,6 | | | 6.68 € | | 06612-22081X40 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,6 | | | 7.21 € | | 06612-22081X50 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,6 | | | 7.21 € | | 06612-22081X60 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,6 | | | 7.21 € | | 06612-22101X20 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,9 | | | 6.68 € | | 06612-22101X30 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,9 | | | 6.68 € | | 06612-22101X40 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,9 | | | 7.21 € | | 06612-22101X50 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,9 | | | 7.21 € | | 06612-22101X60 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,9 | | | 7.21 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|