norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados
06341_PB0

Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06341_PB0 Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados 90,4 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamaño

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
06341-1102agujero de referencia1102224102540-32,588,1- 12.66 €
06341-1122agujero de referencia2122528123246-36,5104- 15.67 €
06341-1142agujero de referencia2142528123246-36,5104- 15.67 €
06341-1162agujero de referencia3162833133252-41126,5- 18.98 €
06341-1202agujero de referencia4203241133261-49128,5- 26.31 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83