norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria
06255

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso de acero.
Inserto roscado para empuñadura cilíndrica de latón.
Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso bruñido.
A petición:Tapón de otros colores,
versiones especiales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06255 Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria 239 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaVersión 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
CADAcc.PrecioPedir
06255-4080X08agujero de referencia808H724,52020163085205134-- 0,00 €
06255-4080X10agujero de referencia8010H724,52020163085205134-- 0,00 €
06255-4100X10agujero de referencia9910H7282025,5203893245143-- 0,00 €
06255-4100X12agujero de referencia9912H7282025,5203893245143-- 0,00 €
06255-4130X12agujero de referencia12912H73223302155112246250-- 0,00 €
06255-4130X14agujero de referencia12914H73223302155112246250-- 0,00 €
06255-4160X14agujero de referencia15914H74023332266119326257-- 0,00 €
06255-4160X16agujero de referencia15916H74023332266119326257-- 0,00 €
06255-4200X16agujero de referencia19816H751263117,582141328160-- 0,00 €
06255-4200X20agujero de referencia19820H751263117,582141328160-- 0,00 €
06255-4250X20agujero de referencia25220H755,52739,524113163369271-- 0,00 €
06255-4250X24agujero de referencia25224H755,52739,524113163369271-- 0,00 €
06255-4345X20agujero de referencia34620H767,5274224146171329279-- 0,00 €
06255-5080X08agujero de referencia con ranura808H724,5202016308520513429 0,00 €
06255-5080X10agujero de referencia con ranura8010H724,52020163085205134311,4 0,00 €
06255-5100X10agujero de referencia con ranura9910H7282025,5203893245143311,4 0,00 €
06255-5100X12agujero de referencia con ranura9912H7282025,5203893245143413,8 0,00 €
06255-5130X12agujero de referencia con ranura12912H73223302155112246250413,8 0,00 €
06255-5130X14agujero de referencia con ranura12914H73223302155112246250516,3 0,00 €
06255-5160X14agujero de referencia con ranura15914H74023332266119326257516,3 0,00 €
06255-5160X16agujero de referencia con ranura15916H74023332266119326257518,3 0,00 €
06255-5200X16agujero de referencia con ranura19816H751263117,582141328160518,3 0,00 €
06255-5200X20agujero de referencia con ranura19820H751263117,582141328160622,8 0,00 €
06255-5250X20agujero de referencia con ranura25220H755,52739,524113163369271622,8 0,00 €
06255-5250X24agujero de referencia con ranura25224H755,52739,524113163369271827,3 0,00 €
06255-5345X20agujero de referencia con ranura34620H767,5274224146171329279622,8 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40