norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
06255

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica de acero.
Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica plegable bruñida.
A petición:Tapón de otros colores,
versiones especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06255 Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable 254 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaVersión 1D1D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
CADAcc.PrecioPedir
06255-6130X12agujero de referencia12912H73220512911120595253-- 0,00 €
06255-6130X14agujero de referencia12914H73220512911120595253-- 0,00 €
06255-6160X14agujero de referencia15914H74025653112624715559-- 0,00 €
06255-6160X16agujero de referencia15916H74025653112624715559-- 0,00 €
06255-6200X16agujero de referencia20016H754,527803316028916969-- 0,00 €
06255-6200X20agujero de referencia20020H754,527803316028916969-- 0,00 €
06255-6345X20agujero de referencia34620H767,52714843,514432918080-- 0,00 €
06255-7130X12agujero de referencia con ranura12912H73220512911120595253413,8 0,00 €
06255-7130X14agujero de referencia con ranura12914H73220512911120595253516,3 0,00 €
06255-7160X14agujero de referencia con ranura15914H74025653112624715559516,3 0,00 €
06255-7160X16agujero de referencia con ranura15916H74025653112624715559518,3 0,00 €
06255-7200X16agujero de referencia con ranura20016H754,527803316028916969518,3 0,00 €
06255-7200X20agujero de referencia con ranura20020H754,527803316028916969622,8 0,00 €
06255-7345X20agujero de referencia con ranura34620H767,52714843,514432918080622,8 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40