norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas con empuñadura, forma M, con perforación transversal y tornillo de sujeción
06268_M

Moletas con empuñadura, forma M, con perforación transversal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06268_M Moletas con empuñadura, forma M, con perforación transversal y tornillo de sujeción 204 kB

Planos

Moletas con empuñadura, forma M, con perforación transversal y tornillo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADAcc.PrecioPedir
06268-1106Mgris antracita RAL 70216H84016,510M43113165,51510 9.72 €
06268-11061Mnaranja RAL 20046H84016,510M43113165,51510 9.72 €
06268-11062Mverde señal RAL60326H84016,510M43113165,51510 9.72 €
06268-11063Mazul RAL50176H84016,510M43113165,51510 9.72 €
06268-11065Mgris claro RAL 70356H84016,510M43113165,51510 9.72 €
06268-11066Mrojo tráfico RAL 30206H84016,510M43113165,51510 9.72 €
06268-11067Mamarillo colza RAL 10216H84016,510M43113165,51510 9.72 €
06268-1206Mgris antracita RAL 70216H8501810M43615165,518,510 10.78 €
06268-12061Mnaranja RAL 20046H8501810M43615165,518,510 10.78 €
06268-12062Mverde señal RAL60326H8501810M43615165,518,510 10.78 €
06268-12063Mazul RAL50176H8501810M43615165,518,510 10.78 €
06268-12065Mgris claro RAL 70356H8501810M43615165,518,510 10.78 €
06268-12066Mrojo tráfico RAL 30206H8501810M43615165,518,510 10.78 €
06268-12067Mamarillo colza RAL 10216H8501810M43615165,518,510 10.78 €
06268-1308Mgris antracita RAL 70218H8632210M441171682514 11.89 €
06268-13081Mnaranja RAL 20048H8632210M441171682514 11.89 €
06268-13082Mverde señal RAL60328H8632210M441171682514 11.89 €
06268-13083Mazul RAL50178H8632210M441171682514 11.89 €
06268-13085Mgris claro RAL 70358H8632210M441171682514 11.89 €
06268-13086Mrojo tráfico RAL 30208H8632210M441171682514 11.89 €
06268-13087Mamarillo colza RAL 10218H8632210M441171682514 11.89 €