|
|
06271_MFGVolantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de fundición gris. Empuñadura bombeada de acero.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia agujero de referencia | Referencia agujero de referencia con ranura | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Número de radios | Empuñadura bombeada fija DIN 39, forma E
| Filtro |
---|
06271-2080X10 | 06271-3080X10 | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | -/3 | -/11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | 06271-2080X12 | 06271-3080X12 | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | -/4 | -/13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | 06271-2100X10 | 06271-3100X10 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | -/3 | -/11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | 06271-2100X12 | 06271-3100X12 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | -/4 | -/13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | 06271-2125X12 | 06271-3125X12 | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | -/4 | -/13,8 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | 06271-2125X14 | 06271-3125X14 | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | -/5 | -/16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | 06271-2140X14 | 06271-3140X14 | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | -/5 | -/16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | 06271-2140X16 | 06271-3140X16 | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | -/5 | -/18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | 06271-2160X14 | 06271-3160X14 | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | -/5 | -/16,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | 06271-2160X16 | 06271-3160X16 | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | -/5 | -/18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | 06271-2180X16 | 06271-3180X16 | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | -/5 | -/18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | 06271-2180X18 | 06271-3180X18 | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | -/6 | -/20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | 06271-2200X18 | 06271-3200X18 | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | 06271-2200X22 | 06271-3200X22 | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | 06271-2250X22 | 06271-3250X22 | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | -/6 | -/24,8 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | 06271-2250X26 | 06271-3250X26 | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | -/8 | -/29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | 06271-2315X26 | 06271-3315X26 | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | -/8 | -/29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | 06271-2315X30 | 06271-3315X30 | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | -/8 | -/33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | 06271-2400X30 | 06271-3400X30 | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | -/8 | -/33,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | 06271-2400X34 | 06271-3400X34 | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | 06271-2500X34 | 06271-3500X34 | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | 06271-2500X40 | 06271-3500X40 | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|