norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria
06273_MDG

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido.
Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06273_MDG Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria 290 kB

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
Empuñadura bombeada giratoria
DIN 98, forma E
CADAcc.PrecioPedir
06273-4080X10agujero de referencia8010H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  18.92 €
06273-4080X12agujero de referencia8012H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  18.92 €
06273-4100X10agujero de referencia10010H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  19.71 €
06273-4100X12agujero de referencia10012H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  19.71 €
06273-4125X12agujero de referencia12512H7311836--3ø20 x M8 x 67  23.98 €
06273-4125X14agujero de referencia12514H7311836--3ø20 x M8 x 67  23.98 €
06273-4140X14agujero de referencia14014H7361939--3ø20 x M8 x 67  26.82 €
06273-4140X16agujero de referencia14016H7361939--3ø20 x M8 x 67  26.82 €
06273-4160X14agujero de referencia16014H7362040--3ø25 x M10 x 83  31.10 €
06273-4160X16agujero de referencia16016H7362040--3ø25 x M10 x 83  31.10 €
06273-4180X16agujero de referencia18016H7372243--3ø25 x M10 x 83  37.84 €
06273-4180X18agujero de referencia18018H7372243--3ø25 x M10 x 83  37.84 €
06273-4200X18agujero de referencia20018H7432445--3ø25 x M10 x 83  40.38 €
06273-4200X22agujero de referencia20022H7432445--3ø25 x M10 x 83  40.38 €
06273-4250X22agujero de referencia25022H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  61.28 €
06273-4250X26agujero de referencia25026H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  61.28 €
06273-4315X26agujero de referencia31526H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  88.64 €
06273-4315X30agujero de referencia31530H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  88.64 €
06273-4400X30agujero de referencia40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 147.75 €
06273-4400X34agujero de referencia40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 147.75 €
06273-4500X34agujero de referencia50034H7794572--5ø36 x M16 x 117 228.62 €
06273-4500X40agujero de referencia50040H7794572--5ø36 x M16 x 117 228.62 €
06273-5080X10agujero de referencia con ranura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 54.5  20.50 €
06273-5080X12agujero de referencia con ranura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 54.5  20.50 €
06273-5100X10agujero de referencia con ranura10010H7291733311,43ø16 x M6 x 54.5  21.92 €
06273-5100X12agujero de referencia con ranura10012H7291733413,83ø16 x M6 x 54.5  21.92 €
06273-5125X12agujero de referencia con ranura12512H7311836413,83ø20 x M8 x 67  26.34 €
06273-5125X14agujero de referencia con ranura12514H7311836516,33ø20 x M8 x 67  26.34 €
06273-5140X14agujero de referencia con ranura14014H7361939516,33ø20 x M8 x 67  29.36 €
06273-5140X16agujero de referencia con ranura14016H7361939518,33ø20 x M8 x 67  29.36 €
06273-5160X14agujero de referencia con ranura16014H7362040516,33ø25 x M10 x 83  32.74 €
06273-5160X16agujero de referencia con ranura16016H7362040518,33ø25 x M10 x 83  32.74 €
06273-5180X16agujero de referencia con ranura18016H7372243518,33ø25 x M10 x 83  39.73 €
06273-5180X18agujero de referencia con ranura18018H7372243620,83ø25 x M10 x 83  39.73 €
06273-5200X18agujero de referencia con ranura20018H7432445620,83ø25 x M10 x 83  42.37 €
06273-5200X22agujero de referencia con ranura20022H7432445624,83ø25 x M10 x 83  42.37 €
06273-5250X22agujero de referencia con ranura25022H7492850624,85ø32 x M12 x 105,5  63.53 €
06273-5250X26agujero de referencia con ranura25026H7492850829,35ø32 x M12 x 105,5  63.53 €
06273-5315X26agujero de referencia con ranura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 105,5  91.14 €
06273-5315X30agujero de referencia con ranura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 105,5  91.14 €
06273-5400X30agujero de referencia con ranura40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 150.58 €
06273-5400X34agujero de referencia con ranura40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 150.58 €
06273-5500X34agujero de referencia con ranura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 117 234.95 €
06273-5500X40agujero de referencia con ranura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 117 234.95 €