|
|
06273_OGVolantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Número de radios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06273-0080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 9.51 € | | 06273-0080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 9.51 € | | 06273-0100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 29 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 10.40 € | | 06273-0100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 29 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 10.40 € | | 06273-0125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 13.02 € | | 06273-0125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 13.02 € | | 06273-0140X14 | agujero de referencia | 140 | 14H7 | 36 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 15.57 € | | 06273-0140X16 | agujero de referencia | 140 | 16H7 | 36 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 15.57 € | | 06273-0160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 36 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 18.42 € | | 06273-0160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 36 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 18.42 € | | 06273-0180X16 | agujero de referencia | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 22.33 € | | 06273-0180X18 | agujero de referencia | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 22.33 € | | 06273-0200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 43 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 27.42 € | | 06273-0200X22 | agujero de referencia | 200 | 22H7 | 43 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 27.42 € | | 06273-0250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 45.16 € | | 06273-0250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 45.16 € | | 06273-0315X26 | agujero de referencia | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 72.40 € | | 06273-0315X30 | agujero de referencia | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 72.40 € | | 06273-0400X30 | agujero de referencia | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 133.48 € | | 06273-0400X34 | agujero de referencia | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 133.48 € | | 06273-0500X34 | agujero de referencia | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 220.32 € | | 06273-0500X40 | agujero de referencia | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 220.32 € | | 06273-1080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | | | 11.35 € | | 06273-1080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | | | 11.35 € | | 06273-1100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 29 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | | | 12.22 € | | 06273-1100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 29 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | | | 12.22 € | | 06273-1125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | | | 14.97 € | | 06273-1125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | | | 14.97 € | | 06273-1140X14 | agujero de referencia con ranura | 140 | 14H7 | 36 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | | | 17.55 € | | 06273-1140X16 | agujero de referencia con ranura | 140 | 16H7 | 36 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | | | 17.55 € | | 06273-1160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 36 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | | | 20.55 € | | 06273-1160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 36 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | | | 20.55 € | | 06273-1180X16 | agujero de referencia con ranura | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | | | 24.46 € | | 06273-1180X18 | agujero de referencia con ranura | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | | | 24.46 € | | 06273-1200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 43 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | | | 29.74 € | | 06273-1200X22 | agujero de referencia con ranura | 200 | 22H7 | 43 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | | | 29.74 € | | 06273-1250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | | | 48.13 € | | 06273-1250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | | | 48.13 € | | 06273-1315X26 | agujero de referencia con ranura | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | | | 75.23 € | | 06273-1315X30 | agujero de referencia con ranura | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | | | 75.23 € | | 06273-1400X30 | agujero de referencia con ranura | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | | | 135.13 € | | 06273-1400X34 | agujero de referencia con ranura | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | | | 135.13 € | | 06273-1500X34 | agujero de referencia con ranura | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | | | 225.53 € | | 06273-1500X40 | agujero de referencia con ranura | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | | | 225.53 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|